产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电源关闭时故障输入电压为±75V
  • 使用±15V电源时故障输入电压为±60V
  • 电源关闭时所有开关断开
  • 如果输入或输出端出现过压,则开启的通道关闭
  • 所有故障条件下的输入电流只有几纳安
  • 电源电流不会因故障状况而增加
  • 防闩锁结构
  • 采用±4.5V至±18V电源供电
  • 所有数字输入均兼容TTL和CMOS
  • 低功耗单片CMOS设计
MAX379
8通道、高电压、故障保护多路复用器
MAX378、MAX379:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX379的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览