产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四路输出,具有独立的AGC及关断模式
  • 50MHz至878MHz宽带工作
  • 集成的功率检测器
  • 高线性度:15.6dBm IIP3
MAX3558
四输出LNA,带有AGC,适用于有线电视应用
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 4
MAX2130 量产 宽带、双输出、低噪声放大器,用于TV调谐器
MAX3524 过期 低噪声、高线性度宽带放大器
MAX3514 过期 CATV上行放大器
MAX3516 过期 CATV上行放大器
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
MAX3507 过期 CATV上行放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3558的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览