MAX30002
量产超低功耗、单通道集成生物电阻抗(BioZ) AFE
超低功耗、小型封装、单通道集成生物电阻抗(BioZ) AFE,适用于健身和医疗应用
- 产品模型
- 2
概述
- 带有高分辨率数据转换器的BioZ AFE
- BioZ为17位ENOB,1.1µVP-P噪声
- 高交流动态范围:90mVP-P,有助于在发生运动/电极直接击中时不发生饱和
- 比竞争方案的电池寿命更长
- 1.1V供电电压时功耗为158µW
- 导联导通中断功能,允许µC处于深度睡眠模式,直到检测到有效的导联条件
- 导联导通检测电流:0.63µA (典型值)
- 高精度允许提取更多的生理数据
- 8字FIFO允许每256ms唤醒MCU,允许完整数据采集
- 高速SPI接口
- 关断电流仅为0.58µA (典型值)
MAX30002是用于可穿戴应用的完备生物电阻抗(BioZ)、模拟前端(AFE)方案。器件提供适合临床和健身应用的高性能,超低功耗,电池使用寿命长。MAX30002为能够测量呼吸的单路生物电阻抗通道。
生物电阻抗通道具有ESD保护、EMI滤波、内部导联偏置、直流导联关脱落)检测、待机模式下超低功耗导联导通检测,以及用于内部自检的可编程电阻负载。软启动顺序确保没有较大的瞬态电流注入到电极之中。通道也具有高输入阻抗、低噪声、高CMRR、可编程增益、各种低通和高通滤波器选项,以及高分辨率模/数转换器。生物电阻抗通道包括集成可编程电流驱动,支持常见电极,可灵活用于2或4电极测量。器件也具有交流导联关断脱落检测。
MAX30002采用28引脚TQFN和30焊球晶圆级封装(WLP),工作在0°C至+70°C商业级温度范围。
应用
- 基于阻抗的心率检测
- 呼吸和含水量监测
- 单导联无线贴片,用于住院/门诊监护
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX30002CWV+ | 30-WLCSP-N/A | ||
| MAX30002CWV+T | 30-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX30002的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论