MAX19713

量产

10位、45Msps、全双工模拟前端

超低功耗AFE,集成了Tx DAC、Rx ADC和辅助控制数据转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双路10位、45Msps Rx ADC和双路10位、45Msps Tx DAC
  • 超低功耗
    • fCLK = 45MHz时,FD模式下消耗91.8mW
    • fCLK = 45MHz时,低速接收(Rx)模式下消耗79.2mW
    • fCLK = 45MHz时,低速发送(Tx)模式下消耗49.5mW
    • 低电流待机模式和关断模式
  • 可编程Tx DAC共模直流电压,调节I/Q失调
  • 优异的动态性能
    • fIN = 5.5MHz时,SNR = 54.1dB (Rx ADC)
    • fOUT = 2.2MHz时,SFDR = 70.3dBc (Tx DAC)
  • 三路12位、1µs辅助DAC
  • 10位、333ksps辅助ADC,带有4:1多路复用器输入和数据平均电路
  • 卓越的增益/相位匹配度
    • fIN = 5.5MHz时,匹配度为:±0.03°相位匹配、±0.02dB增益匹配(Rx ADC)
  • 复用并行数字I/O
  • 串口控制
  • 多种功率管理模式
    • 关断、待机、空闲、Tx/Rx禁用
  • 小尺寸、56引脚、薄型QFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)
MAX19713
10位、45Msps、全双工模拟前端
MAX19713:典型工作电路
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
ADC/DAC组合转换器 6
MAX19708 过期 10位、11Msps、超低功耗模拟前端
MAX19705 过期 10位、7.5Msps、超低功耗模拟前端
MAX19706 过期 10位、22Msps、超低功耗模拟前端
MAX19707 量产 10位、45Msps、超低功耗模拟前端
MAX19711 过期 10位、11Msps、全双工模拟前端
MAX19712 过期 10位、22Msps、全双工模拟前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX19713EVCMODU

MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率范围从7.5Msps至45Msps
  • 低电压低功耗工作
  • 增益可调的低速DAC缓冲器
  • 板载时钟整形电路
  • 板载电平转换I/O驱动
  • 经过完全安装与测试
  • 可下载Windows 98SE/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19710–MAX19713评估系统(EV system)由MAX19710–MAX19713评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMODUSB)接口板和软件组成。欲使用个人计算机对MAX19710–MAX19713进行全面评估,请订购完整的EV系统(参考完整数据资料中的定购信息)。若之前在购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或在其它微控制器(µC)系统中进行评估,请订购评估板。

MAX19710–MAX19713评估板是经过完全安装与测试的PCB,包含有评估MAX19710–MAX19713模拟前端(AFE)性能所需的全部元件。这四款AFE集成有双路接收模数转换器(Rx ADC)、双路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC和一个低速串行ADC。评估板Rx ADC可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,包括有能将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出的电路。评估板还包括有从交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

Maxim命令模块接口板(CMODUSB)允许PC通过其USB端口仿真3线SPI™接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX19710–MAX19713的功能。该软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。该程序采用菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形化用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置

MAX19712EVKIT

MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率范围从7.5Msps至45Msps
  • 低电压低功耗工作
  • 增益可调的低速DAC缓冲器
  • 板载时钟整形电路
  • 板载电平转换I/O驱动
  • 经过完全安装与测试
  • 可下载Windows 98SE/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19710–MAX19713评估系统(EV system)由MAX19710–MAX19713评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMODUSB)接口板和软件组成。欲使用个人计算机对MAX19710–MAX19713进行全面评估,请订购完整的EV系统(参考完整数据资料中的定购信息)。若之前在购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或在其它微控制器(µC)系统中进行评估,请订购评估板。

MAX19710–MAX19713评估板是经过完全安装与测试的PCB,包含有评估MAX19710–MAX19713模拟前端(AFE)性能所需的全部元件。这四款AFE集成有双路接收模数转换器(Rx ADC)、双路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC和一个低速串行ADC。评估板Rx ADC可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,包括有能将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出的电路。评估板还包括有从交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

Maxim命令模块接口板(CMODUSB)允许PC通过其USB端口仿真3线SPI™接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX19710–MAX19713的功能。该软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。该程序采用菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形化用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置

MAX19710EVCMODU

MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率范围从7.5Msps至45Msps
  • 低电压低功耗工作
  • 增益可调的低速DAC缓冲器
  • 板载时钟整形电路
  • 板载电平转换I/O驱动
  • 经过完全安装与测试
  • 可下载Windows 98SE/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19710–MAX19713评估系统(EV system)由MAX19710–MAX19713评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMODUSB)接口板和软件组成。欲使用个人计算机对MAX19710–MAX19713进行全面评估,请订购完整的EV系统(参考完整数据资料中的定购信息)。若之前在购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或在其它微控制器(µC)系统中进行评估,请订购评估板。

MAX19710–MAX19713评估板是经过完全安装与测试的PCB,包含有评估MAX19710–MAX19713模拟前端(AFE)性能所需的全部元件。这四款AFE集成有双路接收模数转换器(Rx ADC)、双路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC和一个低速串行ADC。评估板Rx ADC可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,包括有能将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出的电路。评估板还包括有从交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

Maxim命令模块接口板(CMODUSB)允许PC通过其USB端口仿真3线SPI™接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX19710–MAX19713的功能。该软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。该程序采用菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形化用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置

MAX19713EVKIT

MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率范围从7.5Msps至45Msps
  • 低电压低功耗工作
  • 增益可调的低速DAC缓冲器
  • 板载时钟整形电路
  • 板载电平转换I/O驱动
  • 经过完全安装与测试
  • 可下载Windows 98SE/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19710–MAX19713评估系统(EV system)由MAX19710–MAX19713评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMODUSB)接口板和软件组成。欲使用个人计算机对MAX19710–MAX19713进行全面评估,请订购完整的EV系统(参考完整数据资料中的定购信息)。若之前在购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或在其它微控制器(µC)系统中进行评估,请订购评估板。

MAX19710–MAX19713评估板是经过完全安装与测试的PCB,包含有评估MAX19710–MAX19713模拟前端(AFE)性能所需的全部元件。这四款AFE集成有双路接收模数转换器(Rx ADC)、双路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC和一个低速串行ADC。评估板Rx ADC可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,包括有能将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出的电路。评估板还包括有从交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

Maxim命令模块接口板(CMODUSB)允许PC通过其USB端口仿真3线SPI™接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX19710–MAX19713的功能。该软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。该程序采用菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形化用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置

MAX19710EVKIT

MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率范围从7.5Msps至45Msps
  • 低电压低功耗工作
  • 增益可调的低速DAC缓冲器
  • 板载时钟整形电路
  • 板载电平转换I/O驱动
  • 经过完全安装与测试
  • 可下载Windows 98SE/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19710–MAX19713评估系统(EV system)由MAX19710–MAX19713评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMODUSB)接口板和软件组成。欲使用个人计算机对MAX19710–MAX19713进行全面评估,请订购完整的EV系统(参考完整数据资料中的定购信息)。若之前在购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或在其它微控制器(µC)系统中进行评估,请订购评估板。

MAX19710–MAX19713评估板是经过完全安装与测试的PCB,包含有评估MAX19710–MAX19713模拟前端(AFE)性能所需的全部元件。这四款AFE集成有双路接收模数转换器(Rx ADC)、双路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC和一个低速串行ADC。评估板Rx ADC可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,包括有能将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出的电路。评估板还包括有从交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

Maxim命令模块接口板(CMODUSB)允许PC通过其USB端口仿真3线SPI™接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX19710–MAX19713的功能。该软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。该程序采用菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形化用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置

MAX19711EVKIT

MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率范围从7.5Msps至45Msps
  • 低电压低功耗工作
  • 增益可调的低速DAC缓冲器
  • 板载时钟整形电路
  • 板载电平转换I/O驱动
  • 经过完全安装与测试
  • 可下载Windows 98SE/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19710–MAX19713评估系统(EV system)由MAX19710–MAX19713评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMODUSB)接口板和软件组成。欲使用个人计算机对MAX19710–MAX19713进行全面评估,请订购完整的EV系统(参考完整数据资料中的定购信息)。若之前在购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或在其它微控制器(µC)系统中进行评估,请订购评估板。

MAX19710–MAX19713评估板是经过完全安装与测试的PCB,包含有评估MAX19710–MAX19713模拟前端(AFE)性能所需的全部元件。这四款AFE集成有双路接收模数转换器(Rx ADC)、双路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC和一个低速串行ADC。评估板Rx ADC可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,包括有能将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出的电路。评估板还包括有从交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

Maxim命令模块接口板(CMODUSB)允许PC通过其USB端口仿真3线SPI™接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX19710–MAX19713的功能。该软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。该程序采用菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形化用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置

MAX19712EVCMODU

MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率范围从7.5Msps至45Msps
  • 低电压低功耗工作
  • 增益可调的低速DAC缓冲器
  • 板载时钟整形电路
  • 板载电平转换I/O驱动
  • 经过完全安装与测试
  • 可下载Windows 98SE/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19710–MAX19713评估系统(EV system)由MAX19710–MAX19713评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMODUSB)接口板和软件组成。欲使用个人计算机对MAX19710–MAX19713进行全面评估,请订购完整的EV系统(参考完整数据资料中的定购信息)。若之前在购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或在其它微控制器(µC)系统中进行评估,请订购评估板。

MAX19710–MAX19713评估板是经过完全安装与测试的PCB,包含有评估MAX19710–MAX19713模拟前端(AFE)性能所需的全部元件。这四款AFE集成有双路接收模数转换器(Rx ADC)、双路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC和一个低速串行ADC。评估板Rx ADC可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,包括有能将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出的电路。评估板还包括有从交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

Maxim命令模块接口板(CMODUSB)允许PC通过其USB端口仿真3线SPI™接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX19710–MAX19713的功能。该软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。该程序采用菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形化用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置

MAX19711EVCMODU

MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率范围从7.5Msps至45Msps
  • 低电压低功耗工作
  • 增益可调的低速DAC缓冲器
  • 板载时钟整形电路
  • 板载电平转换I/O驱动
  • 经过完全安装与测试
  • 可下载Windows 98SE/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19710–MAX19713评估系统(EV system)由MAX19710–MAX19713评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMODUSB)接口板和软件组成。欲使用个人计算机对MAX19710–MAX19713进行全面评估,请订购完整的EV系统(参考完整数据资料中的定购信息)。若之前在购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或在其它微控制器(µC)系统中进行评估,请订购评估板。

MAX19710–MAX19713评估板是经过完全安装与测试的PCB,包含有评估MAX19710–MAX19713模拟前端(AFE)性能所需的全部元件。这四款AFE集成有双路接收模数转换器(Rx ADC)、双路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC和一个低速串行ADC。评估板Rx ADC可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,包括有能将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出的电路。评估板还包括有从交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

Maxim命令模块接口板(CMODUSB)允许PC通过其USB端口仿真3线SPI™接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX19710–MAX19713的功能。该软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。该程序采用菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形化用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置

MAX19713EVCMODU
MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统
MAX19712EVKIT
MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统
MAX19710EVCMODU
MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统
MAX19713EVKIT
MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统
MAX19710EVKIT
MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统
MAX19711EVKIT
MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统
MAX19712EVCMODU
MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统
MAX19711EVCMODU
MAX19710、MAX19712和MAX19713评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19713的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览