MAX19693

量产

12位、4.0Gsps、具有宽动态范围的宽带DAC

12位、4.0Gsps DAC,提供-164dBm/Hz的噪声密度,功耗1180mW

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4.0Gsps输出刷新率
  • 业内领先的动态性能
    • fOUT = 400MHz时,SFDR* = 76dBc
    • fOUT = 800MHz时,SFDR* = 70dBc
    • 宽带噪声密度为-164dBm/Hz
  • 低功耗
    • 770mW (fDAC = 2000Msps时)
    • 1180mW (fDAC = 4000Msps时)
  • 4:1复用、LVDS差分输入
    • 每端口高达1000Mwps
  • 内部50Ω差分输出端接
  • 内部电阻扫描模式,用于在线连续确认
  • 紧凑的、11mm x 11mm 、169引脚CSBGA封装
  • 可提供评估板(定购MAX19693EVKIT)
MAX19693
12位、4.0Gsps、具有宽动态范围的宽带DAC
MAX19693 Functional Diagram MAX19693 Pin Configuration
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
MAX19693EVKIT

MAX19692和MAX19693评估套件

特性和优点

  • DAC更新速率:2.3Gsps(最大值)(MAX19692)
  • DAC更新速率:4.0Gsps(最大值)(MAX19693)
  • 使用QSH连接器与Maxim HSDCEP数据源板直接接口
  • 经过验证的12层PCB设计
  • 板载基准电压电路
  • 板载上电复位
  • 板载时钟接口
    • 时钟速率:2.3GHz(最大值)(MAX19692)
    • 时钟速率:2.0GHz(最大值)(MAX19693)
  • 宽带输出变压器
    • 支持范围:< 30MHz到> 2000MHz
  • 装配完成且经过测试
  • 提供数据源(FPGA)板(订购HSDCEP)

产品详情

MAX19692/MAX19693评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,包含评估MAX19692 2.3Gsps和MAX19693 4.0Gsps 12位、直接RF合成数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。评估套件板包括宽带变压器,用于DAC输出的差分到单端转换以及DAC时钟的单端到差分转换。

 

应用

  • X频段发射器中的数字中频生成
  • 直接数字生成高达2GHz的宽带射频信号
  • 直接数字频率合成器(DDS)
  • 雷达波形和LO信号合成

MAX19692EVKIT

MAX19692和MAX19693评估套件

特性和优点

  • DAC更新速率:2.3Gsps(最大值)(MAX19692)
  • DAC更新速率:4.0Gsps(最大值)(MAX19693)
  • 使用QSH连接器与Maxim HSDCEP数据源板直接接口
  • 经过验证的12层PCB设计
  • 板载基准电压电路
  • 板载上电复位
  • 板载时钟接口
    • 时钟速率:2.3GHz(最大值)(MAX19692)
    • 时钟速率:2.0GHz(最大值)(MAX19693)
  • 宽带输出变压器
    • 支持范围:< 30MHz到> 2000MHz
  • 装配完成且经过测试
  • 提供数据源(FPGA)板(订购HSDCEP)

产品详情

MAX19692/MAX19693评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,包含评估MAX19692 2.3Gsps和MAX19693 4.0Gsps 12位、直接RF合成数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。评估套件板包括宽带变压器,用于DAC输出的差分到单端转换以及DAC时钟的单端到差分转换。

 

应用

  • X频段发射器中的数字中频生成
  • 直接数字生成高达2GHz的宽带射频信号
  • 直接数字频率合成器(DDS)
  • 雷达波形和LO信号合成

MAX19693EVKIT
MAX19692和MAX19693评估套件
MAX19692EVKIT
MAX19692和MAX19693评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19693的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览