MAX1414

量产

低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在待机、空闲及工作模式下供电范围为+2.7V至+3.6V (休眠模式下可降低到1.8V)
  • 工作模式下电源电流为1.15mA
  • 休眠模式下电源电流为2.5µA (唤醒、RTC以及电压监视器有效)
  • 多通道16位Σ-Δ ADC
    • ±1.5 LSB (典型值)积分非线性
    • 30Hz或60Hz连续转换率
    • 缓冲或无缓冲模式
    • +1/3、+1或+2V/V的增益
    • 单极性或双极性模式的片内失调校准
  • 10位加载/感应DAC
  • 缓冲输出1.25V、18ppm/°C (典型值)的带隙基准输出
  • 与SPI™/QSPI™或MICROWIRE™标准兼容的串口
  • 系统支持功能
    • RTC (有效至9999)与闹钟
    • 高频PLL时钟输出(2.4576MHz)
    • +1.8V和+2.7V /RESET及电源电压监视器
    • 信号检测比较器
    • 中断发生器(/INT和/DRDY)
    • 三态数字输出
    • 唤醒电路
  • 28引脚SSOP (MAX1407/MAX1408/MAX1414)或20引脚SSOP (MAX1409)封装
MAX1414
低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC
MAX1407、MAX1408、MAX1409、MAX1414:典型工作电路
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
传感器模拟前端 4
MAX1358B 最后购买期限 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
MAX11213 量产 16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO
MAX1359B 过期 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
MAX11205 量产 16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
模数转换器(ADC) 2
MX7705 量产 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
MAX1415 量产 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1407EVSYS

MAX1407、MAX1408、MAX1409和MAX1414评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的测试点
  • 焊孔原型区域
  • 数据记录软件
  • 内置脚本语言
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1407评估系统(EV system)是一个完整的、多通道、数据采集系统(DAS),包括MAX1407评估板(EV kit)以及Maxim公司的80C32MODULE-DIP微处理器(µC)模块。MAX1407为低功耗、多通道、通用的DAS,带有一个双向串口以及几个内部系统支持功能。Windows® 95/98/2000/NT4.0/XP/ME兼容软件提供一个便利的用户接口,用于演示MAX1407的功能。用户接口C++原代码及Intel 8051汇编语言代码用于实现低层功能,为用户提供了便利及可扩展性。软件包括一个功能强大的脚本语言,在没有C、C++或汇编语言工具的情况下也能快速灵活地进行试验。

订购完整的评估系统(MAX1407EVSYS)可利用个人电脑对MAX1407进行全面评估。如果已经购买了80C32MODULE-DIP模块,并配有早先Maxim的评估系统或其它基于µC系统的定制产品,可单独订购评估板(MAX1407EVKIT)。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集
  • 工业控制系统
  • 医疗仪器
  • 便携式设备
  • 机器人技术

MAX1407EVKIT

MAX1407、MAX1408、MAX1409和MAX1414评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的测试点
  • 焊孔原型区域
  • 数据记录软件
  • 内置脚本语言
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1407评估系统(EV system)是一个完整的、多通道、数据采集系统(DAS),包括MAX1407评估板(EV kit)以及Maxim公司的80C32MODULE-DIP微处理器(µC)模块。MAX1407为低功耗、多通道、通用的DAS,带有一个双向串口以及几个内部系统支持功能。Windows® 95/98/2000/NT4.0/XP/ME兼容软件提供一个便利的用户接口,用于演示MAX1407的功能。用户接口C++原代码及Intel 8051汇编语言代码用于实现低层功能,为用户提供了便利及可扩展性。软件包括一个功能强大的脚本语言,在没有C、C++或汇编语言工具的情况下也能快速灵活地进行试验。

订购完整的评估系统(MAX1407EVSYS)可利用个人电脑对MAX1407进行全面评估。如果已经购买了80C32MODULE-DIP模块,并配有早先Maxim的评估系统或其它基于µC系统的定制产品,可单独订购评估板(MAX1407EVKIT)。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集
  • 工业控制系统
  • 医疗仪器
  • 便携式设备
  • 机器人技术

80C32MODULE

MAX1407、MAX1408、MAX1409和MAX1414评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的测试点
  • 焊孔原型区域
  • 数据记录软件
  • 内置脚本语言
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1407评估系统(EV system)是一个完整的、多通道、数据采集系统(DAS),包括MAX1407评估板(EV kit)以及Maxim公司的80C32MODULE-DIP微处理器(µC)模块。MAX1407为低功耗、多通道、通用的DAS,带有一个双向串口以及几个内部系统支持功能。Windows® 95/98/2000/NT4.0/XP/ME兼容软件提供一个便利的用户接口,用于演示MAX1407的功能。用户接口C++原代码及Intel 8051汇编语言代码用于实现低层功能,为用户提供了便利及可扩展性。软件包括一个功能强大的脚本语言,在没有C、C++或汇编语言工具的情况下也能快速灵活地进行试验。

订购完整的评估系统(MAX1407EVSYS)可利用个人电脑对MAX1407进行全面评估。如果已经购买了80C32MODULE-DIP模块,并配有早先Maxim的评估系统或其它基于µC系统的定制产品,可单独订购评估板(MAX1407EVKIT)。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集
  • 工业控制系统
  • 医疗仪器
  • 便携式设备
  • 机器人技术

MAX1407EVSYS
MAX1407、MAX1408、MAX1409和MAX1414评估板
MAX1407EVKIT
MAX1407、MAX1408、MAX1409和MAX1414评估板
80C32MODULE
MAX1407、MAX1408、MAX1409和MAX1414评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1414的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览