概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 方便的测试点
  • 焊孔原型区域
  • 数据记录软件
  • 内置脚本语言
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1407评估系统(EV system)是一个完整的、多通道、数据采集系统(DAS),包括MAX1407评估板(EV kit)以及Maxim公司的80C32MODULE-DIP微处理器(µC)模块。MAX1407为低功耗、多通道、通用的DAS,带有一个双向串口以及几个内部系统支持功能。Windows® 95/98/2000/NT4.0/XP/ME兼容软件提供一个便利的用户接口,用于演示MAX1407的功能。用户接口C++原代码及Intel 8051汇编语言代码用于实现低层功能,为用户提供了便利及可扩展性。软件包括一个功能强大的脚本语言,在没有C、C++或汇编语言工具的情况下也能快速灵活地进行试验。

订购完整的评估系统(MAX1407EVSYS)可利用个人电脑对MAX1407进行全面评估。如果已经购买了80C32MODULE-DIP模块,并配有早先Maxim的评估系统或其它基于µC系统的定制产品,可单独订购评估板(MAX1407EVKIT)。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集
  • 工业控制系统
  • 医疗仪器
  • 便携式设备
  • 机器人技术