MAX1205

量产

+5V单电源、1Msps、14位自校准ADC

低噪声、低失真(80dB SNR @ 500ksps) 14位、1Msps ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单片、14位、1Msps ADC
  • +5V单电源
  • fIN = 500kHz时,SNR为80dB
  • fIN = 500kHz时,SFDR为87dB
  • 低功耗:257mW
  • 按需自校准
  • 差分非线性误差:±0.3LSB
  • 积分非线性误差:±1.2LSB
  • 三态二进制补码输出数据
MAX1205
+5V单电源、1Msps、14位自校准ADC
MAX1205:引脚配置
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
模数转换器(ADC) 1
MAX1201 过期 +5V、单电源、2.2Msps、14位自校准ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1200EVKIT

MAX1200、MAX1201和MAX1205评估板

特性和优点

  • 接受单端或差分输入
  • 接受正弦波或方波时钟输入
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 板载方便的测试点
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX1200/MAX1201/MAX1205评估套件(EV套件)是经过组装和测试的PC板,包括驱动16位MAX1200或14位MAX1201/MAX1205模数转换器(ADC)所需的基本元件。用于电源、模拟输入和数字输出的连接器简化了与器件的连接。PC板布局经过优化以获得出色动态性能。每个评估套件都已装配完成且经过测试,其中含有焊接好的MAX1200、MAX1201或MAX1205(根据要求),可随时进行测试。

 

应用

  • 通信系统
  • 数据采集
  • 高分辨率成像
  • 仪器仪表
  • 扫描仪

MAX1205EVKIT

MAX1200、MAX1201和MAX1205评估板

特性和优点

  • 接受单端或差分输入
  • 接受正弦波或方波时钟输入
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 板载方便的测试点
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX1200/MAX1201/MAX1205评估套件(EV套件)是经过组装和测试的PC板,包括驱动16位MAX1200或14位MAX1201/MAX1205模数转换器(ADC)所需的基本元件。用于电源、模拟输入和数字输出的连接器简化了与器件的连接。PC板布局经过优化以获得出色动态性能。每个评估套件都已装配完成且经过测试,其中含有焊接好的MAX1200、MAX1201或MAX1205(根据要求),可随时进行测试。

 

应用

  • 通信系统
  • 数据采集
  • 高分辨率成像
  • 仪器仪表
  • 扫描仪

MAX1201EVKIT

MAX1200、MAX1201和MAX1205评估板

特性和优点

  • 支持单端或差分输入
  • 支持正弦波或方波时钟输入
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 便利的板载测试点
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX1200/MAX1201/MAX1205评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PC板,包括驱动16位MAX1200或14位MAX1201/MAX1205模数转换器(ADC)所需的基本元件。用于电源、模拟输入和数字输出的连接器简化了与器件的连接。PC板布局经过优化以获得出色动态性能。每个评估套件都已装配完成且经过测试,其中含有焊接好的MAX1200、MAX1201或MAX1205(根据要求),可随时进行测试。

 

应用

  • 通信系统
  • 数据采集
  • 高分辨率图像
  • 仪表
  • 扫描仪

MAX1200EVKIT
MAX1200、MAX1201和MAX1205评估板
MAX1205EVKIT
MAX1200、MAX1201和MAX1205评估板
MAX1201EVKIT
MAX1200、MAX1201和MAX1205评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览