MAX1153

量产

独立的10通道、10位系统监测器,内置温度传感器和VDD检测器

10位/12位数据采集系统,内置远端/本地温度传感器,无需处理器干预

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可监视10路信号、无需处理器干预
  • 8路可编程外部通道监视温度或电压
  • 智能电路实现可靠的独立测量
    • 可编程数字平均滤波
    • 可编程故障计数
  • 精确测量
    • 10位分辨度
    • ±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL
    • ±0.75°C温度精确度(典型)
  • 灵活性
    • 时间间隔可编程的自动通道顺序扫描
    • 可编程输入:单端/差分、电压/温度
    • 可编程等待状态
  • 内置2.5V/4.096V基准(MAX1153/MAX1154)
  • 距离可达10m的远端温度检测(差分模式)
  • 单电源3V或5V供电
  • 小尺寸16引脚TSSOP封装

MAX1153/MAX1154是单片、10路(8路外部、2路内部)、10位系统监视ADC,内置基准。可编程单端/差分多路复用器接收电压和远端二极管温度传感器输入。该器件无需微处理器的配合即可独立监视输入通道,当有变量超过用户定义的门限时产生中断。MAX1153/MAX1154可配置高、低门限以及所允许发生的故障次数。这些ADC允许对数据进行递归平均以降低噪声。两次转换之间的可编程等待间隔提供了可选择的采样率。

在94ksps (自动模式、单路使能)最高采样速率下,MAX1153耗电仅5mW (3V时1.7mA)。AutoShutdown™使采样率为2ksps时电源电流降至190µA;50sps时电流低于8µA。

单片工作、简单易用和小尺寸封装(16引脚TSSOP),使MAX1153/MAX1154成为多路系统监视应用的理想选择。低功耗也使这些器件非常适合手持或电池供电产品。

应用

  • 远端数据记录
  • 远端电信网络
  • 服务器群
  • 系统监控

MAX1153
独立的10通道、10位系统监测器,内置温度传感器和VDD检测器
MAX1153、MAX1154:典型应用电路
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 3
MAX1253 量产 独立的10通道、10位系统监测器,内置温度传感器和VDD检测器
MAX1254 量产 独立的10通道、10位系统监测器,内置温度传感器和VDD检测器
MAX11608 量产 2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/8/12通道、2线串口、10位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1153的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览