MAX1254

量产

独立的10通道、10位系统监测器,内置温度传感器和VDD检测器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 监视10通道信号无需处理器介入
  • 8个外部通道,可编程用于温度或电压监测
  • 智能化电路实现可靠的自动测量
    • 可编程的数字平均滤波器
    • 可编程的故障计数器
  • 精密的测量
    • 12位精度
    • ±1 LSB INL,±1 LSB DNL
    • ±0.75°C温度精度(典型值)
  • 灵活性
    • 自动通道顺序扫描
    • 可编程的扫描间隔
    • 可编程输入:单端/差分
    • 电压/温度
    • 可编程等待状态
  • 内部2.5V/4.096V电压基准(MAX1253/MAX1254)
  • 远端温度监测,距离可达10m (差分模式)
  • 3V或5V单电源供电
  • 小尺寸16引脚TSSOP封装
MAX1254
独立的10通道、10位系统监测器,内置温度传感器和VDD检测器
MAX1253、MAX1254:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 2
MAX1241 量产 +2.7V、低功耗、12位串行ADC,8引脚SO封装
MAX1272 量产 带故障保护的12位ADC,具有软件可选的输入范围
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1254的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览