MAX1134
最后购买期限150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电
- 产品模型
- 1
概述
- 150ksps (双极性)、125ksps (单极性)采样ADC
- 16位,无失码
- 确保1 LSB INL (典型值)
- -100dB THD
- 3.3V单电源供电
- 低功耗工作
- 4.5mA (典型值) (单极性模式)
- 1.2µA关断模式
- 软件配置单极性或双极性输入范围
- 0至+6V和±6V (MAX1134)
- 0至+2.048V和±2.048V (MAX1135)
- 内部或外部时钟
- SPI/QSPI/MICROWIRE TMS320兼容串行接口
- 三个用户可编程逻辑输出
- 小尺寸20引脚SSOP封装
MAX1134/MAX1135是150ksps、16位ADC。这些串行接口的ADC可直接与SPI™、QSPI™或MICROWIRE™接口,无需外部逻辑。它们集成了输入比例电路、内部采样/保持(T/H)器、时钟和三个通用数字输出引脚(用于外部多路复用器或PGA控制),采用20引脚SSOP封装。这些ADC出色的动态特性(THD ≥ 90dB)、高速(双极性模式下150ksps)及低功耗(8.0mA)性能使其成为工业过程控制、仪表及医疗设备等系统的理想选择。
MAX1134可接受0至+6V (单极性)或±6V (双极性)的输入信号;而MAX1135则可接受0至+2.048V (单极性)或±2.048V (双极性)的输入信号。采用3.135V至3.465V的单模拟电源和数字电源供电,10ksps、关断模式下电流消耗降低到0.15mA,如果降低数据速率电流可进一步降低到20µA以内。
串行触发输出(SSTRB)允许直接与TMS320系列的数字信号处理器连接。MAX1134/MAX1135的用户可以为ADC选择内部时钟或者外部串行接口时钟进行模数转换。
MAX1134/MAX1135具有内部校准电路用于修正非线性及失调误差。即时校准功能使用户可以优化性能。三个用户可编程逻辑输出提供了8路多路复用器或PGA的控制。
MAX1134/MAX1135采用20引脚SSOP封装,工作于-40°C至+85°C温度范围内。
应用
- 数据采集
- 工业I/O模块
- 工业过程控制
- 医疗仪器
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1134BCAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1134的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论