MAX1106
量产单电源、低功耗、串行8位ADC
功耗最低的8位、串行接口ADC,内置基准
- 产品模型
- 4
概述
- 单电源:
- +2.7V至+3.6V (MAX1106)
- +4.5V至+5.5V (MAX1107)
- 低功耗:
- +3V和25ksps时为96µA
- 关断模式下为0.5µA
- 引脚可编程配置
- 输入电压范围:0至VDD
- 内部采样/保持
- 内部基准电压:
- +2.048V (MAX1106)
- +4.096V (MAX1107)
- 基准电压输入范围:1V至VDD
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
- 小型10引脚µMAX封装
MAX1106/MAX1107低功耗、8位、单通道模数转换器(ADC)具有内部采样/保持(T/H)功能、基准电压源、时钟和串行接口。MAX1106的额定电压范围为+2.7V至+3.6V,电流消耗仅为96µA。MAX1107的额定电压范围为+4.5V至+5.5V,电流消耗仅为107µA。模拟输入可通过引脚配置,支持单极性和单端或差分工作模式。
满量程模拟输入范围由+2.048V (MAX1106)或+4.096V (MAX1107)内部基准电压或外部施加的1V至VDD基准电压决定。MAX1106/MAX1107还具有引脚可选的关断模式,可在器件不使用时将功耗降至0.5µA。3线串行接口直接连接到SPI™、QSPI™和MICROWIRE™器件,无需外部逻辑。使用内部时钟可执行高达25ksps的转换。
MAX1106/MAX1107采用10引脚µMAX®封装,尺寸仅为8引脚塑料DIP封装的20%。
应用
- 4mA至20mA供电远程系统
- 手持式测量设备
- 医疗仪器
- 接收信号强度指示器
- 系统诊断
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
| MAX1106CUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1106CUB+T | MINI_SO | ||
| MAX1106EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1106EUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX1106CUB+ | 量产 | |
| MAX1106CUB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册