MAX105

量产

双路、6位、800Msps ADC,带有片上宽带输入放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 两个匹配的6位、800Msps ADC
  • 出色的动态性能
    • 36.4dB SINAD,fIN ≈ 200MHz 且
    • fCLK ≈ 800MHz
  • INL和DNL典型值:±0.25 LSB
  • 通道间相位匹配:±0.2°
  • 通道间增益匹配:±0.04dB
  • 6:12解复用器将数据速率降至400MHz
  • 低误差率:800Msps时1016个亚稳态
  • 二进制补码格式的LVDS数字输出

MAX105是一款双通道、6位、模数转换器(ADC),旨在实现同相(I)和正交(Q)基带信号的快速、准确数字化。MAX105将I和Q分量的模拟信号都以800Msps的速率转换为数字输出,同时在200MHz的输入频率下实现37dB的典型信噪比(SNR),积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)为±0.25 LSB。MAX105模拟输入前置放大器具有400MHz、-0.5dB和1.5GHz、-3dB的模拟输入带宽。典型的通道间匹配性能为0.04dB增益、0.1 LSB失调和0.2度相位。在200MHz模拟输入信号和800MHz采样速度下,动态性能为36.4dB信纳比(SINAD)。全差分比较器设计和编码电路减少了失序错误,并确保出色的亚稳态性能(每1016个时钟周期只有一个错误)。

此外,MAX105提供LVDS数字输出,通过内部6:12解复用器将输出数据速率降至采样时钟速率的二分之一。数据以二进制补码格式输出。MAX105采用+5V模拟电源供电,LVDS输出端口在+3.3V下工作。数据转换器的典型功耗为2.6W。该器件采用带裸露焊盘的80引脚TQFP封装,在(-40° C至+85°C)扩展级温度范围内符合规格。对于MAX105的低速400Msps版本,请参考MAX107数据手册。

 

应用

  • 通信系统
  • 测试仪表
  • VSAT接收器
  • 无线局域网(WLAN)

MAX105
双路、6位、800Msps ADC,带有片上宽带输入放大器
MAX105:引脚配置
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
模数转换器(ADC) 6
MAX107 预发布 双路、6位、400Msps ADC,带有片上宽带输入放大器
MAX1002 预发布 低功耗、60Msps、双路、6位ADC
MAX1003 量产 低功耗、90Msps、双路6位ADC
MAX104 预发布 ±5V、1Gsps、8位ADC,带有片上2.2GHz采样/保持放大器
MAX106 预发布 ±5V、600Msps、8位ADC,带有片上2.2GHz带宽采样/保持放大器
MAX108 预发布 ±5V、1.5Gsps、8位、超高速、ADC,带有片上2.2GHz采样/保持放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX105的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览