LTC2365
量产采用TSOT封装的1Msps、12位串行采样ADC
- 产品模型
- 12
概述
- 12 位分辨率
- 1Msps / 3Msps 采样速率 (LTC2365 / LTC2366)
- 低噪声:73dB SNR
- 低功耗:6mW
- 2.35V 至 3.6V 单电源操作
- 无数据延迟
- 具 0.1μA 典型电源电流的睡眠模式
- 专用外部基准 (TSOT23-8 封装)
- 1V 至 3.6V 数字输出电源 (TSOT23-8 封装)
- SPI / MICROWIRE 兼容型串行 I/O
- 在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内保证运作
- 6 引脚和 8 引脚 TSOT-23 封装
LTC2365/LTC2366是1Msps/3Msps、12位、采样ADC,采用3V单电源供电,分别仅消耗2mA和2.6mA电流。这些高性能器件包括一个高动态范围采样保持电路和一个高速串行接口。满量程输入范围为0V至VDD或VREF。在3Msps采样速率下具有出色的AC性能,SINAD为72dB,THD为-80dB。串行接口提供灵活的电源管理,可在低吞吐速率下实现高功效。这些器件采用6引脚和8引脚TSOT-23小型封装。
LTC2365/LTC2366提供串行接口、TSOT-23小型封装和高采样速率与功率比,因而非常适合紧凑的低功耗、高速系统应用。
在许多应用中,高阻抗单端模拟输入和以更小的跨度(低至1.4V满量程)运行的能力允许直接连接到传感器,从而无需增益级。
应用
- 通信系统
- 数据采集系统
- 手持式终端接口
- 医疗成像
- 不间断电源
- 电池供电系统
- 汽车
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2365CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2365CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2365HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365HTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2365HTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2365IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC2365ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2365ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数字隔离器 1 | ||
| LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2365的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论