LTC2258-14

量产

14 位、65Msps、超低功率 1.8V ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 74dB SNR
  • 88dB SFDR
  • 低功率: 81mW / 49mW / 35mW
  • 单 1.8V 电源
  • CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 输出
  • 可选输入范围:1VP-P 至 2VP-P
  • 800MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 任选的数据输出随机函数发生器
  • 任选的时钟占空比稳定器
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 引脚兼容型 14 位和 12 位器件版本
  • 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装

LTC®2258-14 / LTC2257-14 / LTC2256-14 是采样 14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。凭借包括 74dB SNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR) 的 AC 性能,它们成为了要求苛刻的通信应用的完美选择。0.17psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样以及卓越的噪声性能。

DC 规格包括在整个温度范围内的 ±1LSB INL (典型值)、±0.3LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声很低,仅为 1.13LSBRMS

数字输出可以是全速率 CMOS、双倍数据速率 CMOS 或双倍数据速率 LVDS。一个单独的输出电源提供了 1.2V 至 1.8V 的 CMOS 输出摆幅。

可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC 输入进行差分或单端驱动。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和宽范围的时钟占空比条件下实现了高性能。

 


应用

  • 通信
  • 蜂窝基站
  • 软件定义无线电
  • 便携式医学成像
  • 多通道数据采集
  • 非破坏性的检测

LTC2258-14
14 位、65Msps、超低功率 1.8V ADC
LTC2258-14 2-Tone FFT, fIN = 68MHz and 69MHz Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 1
LTC6406 最后购买期限 3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1370A-D

LTC2258-14 | 14-Bit 65Msps ADC, CMOS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890 and DC1075

产品详情

DC1370A-D: Demo Board for the LTC2258-14 14-Bit, 65Msps Ultralow Power 1.8V ADCs

eval board
DC1369A-D

LTC2258-14 | 14-bit 65Msps ADC, LVDS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

产品详情

DC1369A-D: Demo Board for the LTC2258-14 14-Bit, 65Msps Ultralow Power 1.8V ADCs

DC1370A-D
LTC2258-14 | 14-Bit 65Msps ADC, CMOS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890 and DC1075
DC1370A-A - Schematic
DC1369A-D
LTC2258-14 | 14-bit 65Msps ADC, LVDS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075
DC1369A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2258-14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览