LTC2207

量产

16 位、105Msps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采样速率:105Msps/80Msps (LTC2207/LTC2206)
  • 78.2dBFS 噪声层
  • 100dB SFDR
  • 在 250MHz 的 SFDR > 82dB (1.5VP-P 输入范围)
  • PGA 前端 (2.25VP-P 或 1.5VP-P 输入范围)
  • 700MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 可选的内部抖动
  • 可选的数据输出随机函数发生器
  • 单 3.3V 电源
  • 功耗:900mW/725mW
  • 可选的时钟占空比稳定器
  • 超范围指示器
  • 引脚兼容系列
    • 105Msps:LTC2207 (16 位)、LTC2207-14 (14 位)
    • 80Msps:LTC2206 (16 位)、LTC2206-14 (14 位)
    • 65Msps:LTC2205 (16 位)、LTC2205-14 (14 位)
    • 40Msps:LTC2204 (16 位)
    • 25Msps:LTC2203 (16 位) 单端时钟
    • 10Msps:LTC2202 (16 位) 单端时钟
  • 48 引脚 7mm x 7mm QFN 封装

LTC2207/LTC2206是105Msps/80Msps采样型16位模数转换器,用于对高达700MHz的高频、宽动态范围信号进行数字化处理。该ADC的输入范围可以利用PGA前端进行优化。

LTC2207/LTC2206非常适合要求严苛的通信应用,具有78.2dB本底噪声和100dB无杂散动态范围(SFDR)等交流性能。 80fsRMS的超低抖动特性,使其在对高频输入信号进行欠采样时仍能保持优异的噪声性能。最大DC规格特性包括在整个温度范围内具有±4LSB INL、±1LSB DNL(无失码)。

单独的输出电源可提供0.5V至3.6V的CMOS输出摆幅。

ENC+和ENC输入可采用正弦波、PECL、LVDS、TTL或CMOS输入,以差分或单端方式驱动。可选的时钟占空比稳定器可在较宽的时钟占空比范围内提供高性能和高速度。

 

LTC2207-14 14
LTC2207-16 16

应用

  • 电信
  • 接收器
  • 蜂窝基站
  • 频谱分析
  • 成像系统
  • ATE

LTC2207
16 位、105Msps ADC
LTC2207: 64K Point FFT, fIN = 14.8MHz, –1dBFS, PGA = 0, 105Msps Product Package 1
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
Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 1
LTC6401-14 最后购买期限 针对 DC 至 140MHz 的 2GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6950 过期 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1058A-C

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-2, Requires DC718

产品详情

DC1058A-C: Demo Board for LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6404 600MHz, Low Noise, High Precision Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

eval board
DC918C-A

LTC2207 | CMOS Out, 105Msps, 16-Bit ADC, 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC718)

产品详情

DC918C-A: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC.

eval board
DC1058A-D

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-4, Requires DC718

产品详情

DC1058A-D: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6404 600MHz, Low Noise, High Precision Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

eval board
DC1058A-E

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6406, Requires DC718

产品详情

DC1058A-E: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6406 3GHz, Low Noise, Rail-to-Rail Input Differential Amplifier/Driver.

eval board
DC919A-A

LTC2207 | CMOS OUT, DC INPUT, 105Msps 16-Bit ADC, DC < AIN < 70MHz (Requires DC718)

产品详情

DC919A-A: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC.


 


eval board
DC1058A-B

Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-1, Requires DC718

产品详情

DC1058A-B: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC and LTC6404 600MHz, Low Noise, High Precision Fully Differential Input/Output Amplifier/Driver.

eval board
DC918C-B

LTC2207 | CMOS OUT, 105Msps, 16-Bit ADC, 70MHz < AIN < 140MHz (Requires DC718)

产品详情

DC918C-B: Demo Board for the LTC2207 16-Bit, 105Msps ADC.


 


DC1058A-C
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-2, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC918C-A
LTC2207 | CMOS Out, 105Msps, 16-Bit ADC, 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC718)
DC918C-A Demo Board DC918C-A Demo Board DC918C-A Demo Board DC918C-A Demo Board DC918C-A - Schematic
DC1058A-D
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-4, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC1058A-E
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6406, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC919A-A
LTC2207 | CMOS OUT, DC INPUT, 105Msps 16-Bit ADC, DC < AIN < 70MHz (Requires DC718)
DC919A-A Demo Board DC919A-A Demo Board DC919A-A Demo Board DC919A-A Demo Board DC919A-A - Schematic
DC1058A-B
Combo Demo Board for LTC2207 and LTC6404-1, Requires DC718
DC1058A-A - Schematic
DC918C-B
LTC2207 | CMOS OUT, 105Msps, 16-Bit ADC, 70MHz < AIN < 140MHz (Requires DC718)
DC918C-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2207的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览