LTC1863

量产

12 位、8 通道 200ksps ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采样速率:200ksps
  • 16 位无漏失码和最大 ±2LSB INL
  • 8 通道复用器具有:
    • 单端或差分输入和
    • 单极或双极转换模式
  • SPI / MICROWIRE 串行 I/O
  • 信噪比:89dB
  • 单 5V 工作电源
  • 片内或外部基准
  • 低功率:在 200ksps 时为 1.3mA、在 100ksps 时为 0.76mA
  • 睡眠模式
  • 转换操作之间的自动打盹模式
  • 16 引脚窄体 SSOP 封装

LTC1863
12 位、8 通道 200ksps ADC
LTC1863/LTC1867 Application Circuit LTC1863/LTC1867 Pin Configuration LTC1863/LTC1867 Performance Graph
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览