LTC1851
量产8 通道、12 位、1.25Msps 采样 ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 灵活的 8 通道多路复用器
- 单端或差分输入
- 两种增益范围以及单极或双极操作
- 1.25Msps 采样速率
- 单5V 电源和 40mW 功耗
- 扫描模式和可编程排序器
- 引脚兼容的 10 位 LTC1850 和 12 位 LTC1851
- 真正的差分输入可抑制共模噪声
- 内部 2.5V 基准
- 并行输出包括 MUX 地址
- 至 3V 逻辑电路的简易接口
- 打盹和睡眠停机模式
10 位 LTC®1850 和 12 位 LTC1851 是完整的 8 通道数据采集系统。它们包括一个灵活的 8 通道多路复用器、一个具采样及保持功能的 1.25Msps 逐次逼近型模数转换器、一个内部 2.5V 基准和基准缓冲放大器、以及一个并行输出接口。多路复用器可针对单端或差分输入、两种增益范围以及单极或双极操作进行配置。
这款 ADC 具有一种扫描模式,该模式将在全部 8 个多路复用器通道之间反复循环,而且还可以编程为一个具有多达 16 个可连续扫描的地址和配置的序列。另外,还能回读序列存储器。基准和缓冲放大器提供了可通过引脚搭接来实现的 4.096V、2.5V 和 2.048V 范围。并行输出包括 10 位或 12 位转换结果以及 4 位多路复用器地址。数字输出从一个单独的电源来供电,从而提供了至 3V 数字逻辑电路的简易接口。当采用单 5V 电源供电时,典型功耗为 40mW (在 1.25Msps)。
应用
- 高速数据采集
- 测试和测量
- 成像系统
- 电信
- 工业过程控制
- 频谱分析
参考资料
数据手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1851CFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1851CFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1851IFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1851IFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
| LTC1851CFW#PBF | 量产 | |
| LTC1851CFW#TRPBF | 量产 | |
| LTC1851IFW#PBF | 量产 | |
| LTC1851IFW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1851的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论