官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC1660
量产微功率、8 通道 8 位 DAC
- 产品模型
- 6
概述
- 纤巧:8 个 DAC 在一个 SO-8 的板级空间中
- 微功率:每个 DAC 的电源电流为 56μA,睡眠模式的消耗电流为 1μA,可延长电池的使用寿命
- 引脚兼容的 8 位 LTC1665 和 10 位 LTC1660
- 2.7V 至 5.5V 的宽电源范围
- 轨至轨电压输出可驱动 1000pF 的容性负载
- 基准范围包括电源以提供比例式 0V 至 VCC 输出
- 基准输入阻抗是恒定的 —— 免除了外部缓冲器
8 位 LTC®1665 和 10 位 LTC1660 将 8 个准确的可串行寻址数模转换器 (DAC) 集成在纤巧型 16 引脚窄体 SSOP 封装之中。每个缓冲 DAC 仅吸收 56μA 的总电源电流,然而却能够提供超过 5mA 的 DC 输出电流,并可靠地驱动高达 1000pF 的容性负载。睡眠模式进一步把总电源电流减小至 1μA。
凌力尔特公司专有的本质单调电压内插架构提供了超卓的线性度,并实现了异常小巧的外部形状。
超低的电源电流、节能的睡眠模式和极紧凑的外形尺寸使 LTC1665 和 LTC1660 非常适合于电池供电型应用,而其易用性、高性能和宽电源范围则使之成为通用型转换器的绝佳选择。
Applications
- 移动通信
- 远程工业设备
- 针对制造的自动校准
- 便携式电池供电型仪器
- 修整 / 调节应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型卡 3
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1660CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1660CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1660CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC1660IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1660IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1660IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1660CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1660CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1660IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1660IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1660CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1660CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1660IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1660IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1660CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1660CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1660IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1660IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1660CN#PBF | 量产 | |
| LTC1660IN#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1660CN#PBF | 量产 | |
| LTC1660IN#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 接口收发器 1 | ||
| LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1660的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论