LTC1658

量产

采用 MSOP 封装的 14 位轨至轨微功率 DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 14 位分辨率
  • 8 引脚 MSOP 封装
  • 经过缓冲的真正轨至轨电压输出
  • 3V 或 5V 单电源工作
  • 非常低的功率:ICC(TYP) = 270µA
  • 上电复位
  • 三线式可级联串行接口与 SPI 和MICROWIRE™相兼容
  • 最大 DNL 误差:1LSB
  • 低成本
LTC1658
采用 MSOP 封装的 14 位轨至轨微功率 DAC
Functional Block Diagram: 14-Bit Rail-to-Rail DAC Differential Nonlinearity vs Input Code Product Package 1 Product Package 2
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
脉宽调制(PWM)和脉冲发生器 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1658的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览