LTC1531

过期

自供电隔离比较器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • UL 认可文件 E151738 至 UL1577
  • 通过隔离势垒进行自供电
  • 2500VRMS 隔离
  • 2.5V 隔离基准,ILOAD = 5mAMAX
  • 用于线路功率的过零输出
  • 双差分输入比较器
  • 高输入阻抗比较器
LTC1531
自供电隔离比较器
Isolated Thermistor Temperature Controller Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1531的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览