LTC1420

量产

12 位、10Msps、采样 ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10Msps采样速率
  • 单 5V 电源或 ±5V 电源
  • 71dB S/(N + D) 和 83dB SFDR (在奈奎斯特频率)
  • 100MHz 满功率带宽采样
  • 输入 PGA
  • 积分非线性误差 < 0.35LSB
  • 差分非线性 < 0.25LSB
  • ±2.048V、±1.024V 和 ±0.512V 双极性输入范围
  • 超范围指示器
  • 具 75dB CMRR 的真正差分输入
  • 功耗:250mW
  • 28 引脚窄体 SSOP 封装
   
LTC1420
12 位、10Msps、采样 ADC
Typical INL Curve Product Package 1
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
Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


评估套件

DC552A
LTC1420CGN | 12位10Msps ADC(需要DC718控制器)
DC552A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览