LTC1197

量产

采用MSOP封装的10位、500ksps ADC,具有自动关断功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 8 引脚 MSOP 和 SO 封装
  • 10 位分辨率 (在 500ksps)
  • 单电源:5V 或 3V
  • 低功率 (在全速运行时):
    • 25mW 典型值 (在 5V)
    • 2.2mW 典型值 (在 2.7V)
  • 自动停机功能在较低采样速率下线性地降低功率
  • 8 位 LTC1196 / LTC1198 的 10 位升级器件
  • SPI 和 MICROWIRETM 兼容型串行 I/O
  • 低成本

LTC®1197/LTC1197L/LTC1199/LTC1199L均为10位模数转换器,采样速率高达500kHz。这些器件具有2.7V(L)和5V版本,提供8引脚MSOP封装和SO封装。在全速运行期间,功耗在2.7V电压下仅为2.2mW (在5V时则为25mW)。自动断电模式会使电源电流随着采样速率的降低而相应减小。这些10位开关电容逐次逼近型ADC包含一个采样保持电路。LTC1197/LTC1197L具有一个差分模拟输入和一个可调基准引脚。LTC1199/LTC1199L提供一个可通过软件选择的2通道多路复用器 (MUX)。

这些ADC提供三线式串行I/O、MSOP和SO-8封装、2.7V工作电压和高采样速率-功率比,因而非常适合紧凑的低功耗、高速系统应用。

这些电路可用于比率应用,或与外部基准源一起使用。在许多应用中,高阻抗模拟输入以及可在缩减的电压范围内 (低于1V满量程) 工作的能力 (LTC1197 / LTC1197L) 允许直接连接至信号源,从而无需增益级。

应用

  • 高速数据采集
  • 便携式或紧凑型仪表
  • 低功耗或电池供电仪器仪表

LTC1197
采用MSOP封装的10位、500ksps ADC,具有自动关断功能
Single 2.7V Supply, 250ksps, 10-Bit Sampling ADC Supply Current vs Sampling Frequency Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
数字隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1197的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览