DS28EL15
量产DeepCover安全认证器,带有1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM
利用强大的加密认证与先进的物理安全机制保护您的开发投资
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
- 对高位计数、用户可编程密钥以及输入质询进行有效的安全认证
- 512位用户EEPROM分成2页,每页256位
- 用户可编程、不可擦除的EEPROM保护模式包括:安全认证、写/读保护以及OTP/EEPROM仿真模式
- 唯一的工厂可编程64位识别码
- 单触点、1-Wire通信接口
- 工作范围:1.8V ±5%、-40°C至+85°C
- ±8kV人体模式ESD保护(典型值)
- 6引脚TDFN-EP封装
DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供业内最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。DeepCover安全认证器件(DS28EL15)集成了基于FIPS 180-3安全散列算法(SHA-256)的高度加密、双向、质询-响应安全认证功能。512位用户可编程EEPROM阵列为应用数据提供非易失存储,附加的保护存储器用于存储SHA-256算法的读保护密钥以及用户存储器控制设置。每个器件都带有唯一的64位ROM注册码(ROM ID),由工厂刻入芯片。唯一的ROM ID可作为加密操作的基本输入参数,也可作为应用中的电子序列号。双向安全模型允许主机系统和嵌入式DS28EL15从机之间的双向认证。主机系统利用从-主认证检测配件的有效性,或确认嵌入式DS28EL15来源可靠。主-从认证用于保护DS28EL15用户存储器不被未经授权的主机修改。DS28EL15通过单触点1-Wire®总线高速通信,通信遵守1-Wire协议,在多点1-Wire网络中,以ROM ID作为节点地址。
应用
- 消费品鉴别与认证
- 授权管理的参考设计
- 传感器/配件识别和校准
- 系统知识产权保护
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS28EL15Q+T | 6-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| DS28EL15Q+U | 6-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| DS28EL15Q+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| DS28EL15Q+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| DS28EL15Q+T | 量产 | |
| DS28EL15Q+U | 量产 | |
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| DS28EL15Q+U | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS28EL15的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论