DS2411
推荐用于新设计硅序列号,带有VCC输入
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 唯一的、由工厂光刻和测试的64位注册号(8位家族码、48位序列号和8位CRC校验),保证没有任何两个元件相同
- 闲置电流低于1µA
- 内置的多结点控制器允许多片DS2411共存于同一1-Wire网络
- 与其他1-Wire产品多结点兼容
- 1-Wire主机可通过8位家族码识别DS2411
- 低成本TSOC、SOT23-3和倒装片表贴封装
- 直接连接于微处理器的一条口线,通信速率高达15.4kbps
- 过驱动模式提升通信速率至125kbps
- 工作范围:1.5V至5.25V,-40°C至+85°C
DS2411硅序列号是可由外部供电的低成本、电子注册码芯片。它能用最少的电子接口(例如:微控制器的一个端口)提供绝对唯一的电子身份标识。DS2411的注册码是由工厂激光刻制的64位ROM码,其中包括唯一的48位序列号、8位CRC和8位家族码(01h)。数据按照Dallas Semiconductor的1-Wire®协议传输。将工作电压范围扩展到典型1-Wire器件以下时,必须采用外部电源。
应用
- 配件/外设识别
- 设备注册
- 模块识别
- 网络节点识别
- PCB识别
- 授权管理的参考设计
参考资料
数据手册 2
应用笔记 3
设计笔记 1
技术文章 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS2411AR+T&R | SOT_23 | ||
| DS2411AR+U | SOT_23 | ||
| DS2411P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS2411P+T&R | Thin Small-Outline C-Lead | ||
| DS2411R+T&R | SOT_23 | ||
| DS2411R+U | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS2411R+T&R | 量产 | |
| DS2411R+U | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| DS2411R+U | 量产 | |
这是最新版本的数据手册