产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 读取时间可在5ms以内
  • 工作范围:2.8V至6.0V,-40°C至+85°C
iButton共性
  • 每个器件具有唯一的64位注册号,可保证准确无误的器件选择和绝对可溯性,因为不存在两个相同序列号的器件
  • 内置多点1-Wire网络控制器
  • 通过瞬间接触完成数字识别
  • 可以对安装在物体上的器件进行访问
  • 采用一条数字信号线以16.3kbps进行通信,提供了一种经济的通信总线方式
  • 钮扣外形,可自动对准杯状探头
  • 坚固的不锈钢外壳,表面铭刻注册码,可抵御恶劣工作环境
  • 便于安装,可用自粘胶、固定凸缘、或在边缘嵌装箍环等办法安装
DS1990A
iButton序列号
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1990A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览