DS1851

不推荐用于新设计

双路、温控、非易失数/模转换器

温度控制的双路DAC,解决最难的温度补偿要求

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两路温度控制的8位数模转换器(DAC)
  • DAC设置每4°C变化
  • 通过2线接口,读取温度值和控制器件
  • 工作电源电压+3.3V或+5V
  • 8引脚TSSOP封装
  • 工作温度:-40°C至+95°C
  • 编程温度:0°C至+70°C
  • DS1851
    双路、温控、非易失数/模转换器
    DS1851:原理框图
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
    电流镜和配套器件 2
    DS1847 不推荐用于新设计 双路、温控、非易失可变电阻
    DS1848 不推荐用于新设计 双路、温控、非易失可变电阻和存储器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS1851的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览