DS1558
量产看门狗时钟,带有NV RAM控制器
从可选的分离元件到DS155X看门狗时钟模块
- 产品模型
- 4
概述
- 集成了实时时钟(RTC)、电源失效控制电路以及NV RAM控制器
- 访问时钟寄存器的方式与静态RAM相同;这些寄存器占用16个顶部RAM地址
- 世纪寄存器
- 采用小型钮扣锂电池及低漏电流的SRAM,在工作电源断电条件下,时间和数据可维持10年以上
- 精确的上电复位
- 可编程的看门狗定时器和RTC报警
- BCD编码的世纪、年、月、日、星期、时、分、秒,同时具有自动闰年补偿至2100年
- 电池电压高低指示标志
- 电源失效写保护允许±10% VCC电源容差
DS1558为完备的、2000年兼容(Y2KC)的、实时时钟/日历(RTC),具有RTC报警、看门狗定时器、上电复位、电池监控以及NV SRAM控制器。用户访问DS1558中所有寄存器都通过完整数据资料中的图1所示的字节宽度接口来实现。RTC寄存器包含24小时制BCD格式的世纪、年、月、日、星期、时、分、秒数据。对于每月天数及闰年的修正均自动完成。
DS1558的RTC寄存器占用SRAM地址空间,不断地检测A0-A18地址总线。当访问任何高16位地址空间,DS1558将禁用SRAM的/CER和/OER信号,将读和写重新定向至DS1558内的RTC寄存器。DS1558所用SRAM地址空间可达524,272。假设DS1558未使用的地址线被连接到VCC,则可以使用较小容量的SRAM。
RTC寄存器为双缓冲,分为内外两组。用户可以直接访问外组寄存器。 可以禁止时钟/日历更新至外组寄存器,从而允许用户访问静态数据。如果内部振荡器被启动,则内组寄存器将被不断地更新,而不管外组寄存器如何设置,以保证维持精确的RTC信息。
DS1558具有中断(/IRQ/FT)和复位(/RST)用来控制CPU运行。当RTC寄存器值与用户设定的报警值匹配,/IRQ/FT中断输出将产生一个外部中断。当器件由系统电源供电后,中断功能始终有效,它通过编程设定,也可以在备份电池供电状态下产生中断,以用于唤醒系统。另外,/IRQ/FT输出也可以用作CPU看门狗定时器。监控CPU的运行情况,如果在设定的时间内没有检测到正确的运行,将产生一个中断或复位输出。DS1558上电复位可用来检测系统掉电或失效,维持CPU进入安全复位状态,直到返回到正常供电及稳定状态,/RST输出用于此功能。
DS1558也包含自身电源失效电路,一旦VCC电源进入超出容差状态,无论VCCI是否起出容差,都将通过禁止/CE输入,实现在此状态下自动保护时钟和SRAM中的数据。而当VCCI低于VBAT时,外部电池接通,为时钟和外围SRAM供电。此特性提供了高度的数据安全性,以避免在较低VCC电源下所带来的不可预测系统运行。
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1558W+ | Thin Quad Flatpack | ||
| DS1558W+TRL | Thin Quad Flatpack | ||
| DS1558Y+ | Thin Quad Flatpack | ||
| DS1558Y+TRL | Thin Quad Flatpack |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1558的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论