DS1340C

量产

I²C RTC,带有涓流充电器

I²C实时时钟,带有涓流充电器,可通过软件进行校准

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ST M41T00的增强型替代选择
  • 完全管理所有计时功能
    • RTC为秒、分、小时、星期、日期、月和年计数
    • 软件时钟校准
    • 振荡器停止标志
  • 低功耗运行可延长备用电池运行时间
    • 计时电压低至1.3V
    • 自动电源故障检测和开关电路
    • 涓流充电功能
  • 三种工作电压范围(1.8V、3V和3.3V)支持使用传统和现代电源总线的系统
  • 集成晶体的表面贴装封装(DS1340C)可节省额外空间并简化设计
  • 通过简单的串行端口与大多数微控制器进行接口
    • 快速(400kHz) I2C接口
  • 8引脚µSOP或SO封装充分减少了所需空间
  • 获Underwriters Laboratories (UL®)认可
DS1340C
I²C RTC,带有涓流充电器
DS1340、DS1340C:典型工作电路
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
实时时钟(RTC)和定时器 4
DS1338 量产 I²C RTC,带有56字节NV RAM
DS1307 量产 64 x 8、串行、I²C实时时钟
DS1339 量产 I²C串行实时时钟
DS1374 量产 I²C、32位二进制计数器看门狗RTC,带有涓流充电器和复位输入/输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1340C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览