ADXRS642

推荐用于新设计

具有振动抑制特性的±250°/s偏航角速度陀螺仪

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 偏置稳定度:20°/小时
  • 角向随机游动:0.02°/√秒
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 输出与基准电源成比率
  • 5 V单电源供电
  • 工作温度范围:-40°C至+105℃
  • 根据数字命令执行自测
  • 小尺寸、重量轻(<0.15 cc、<0.5克)
  • 温度传感器输出
  • 符合RoHS标准
ADXRS642
具有振动抑制特性的±250°/s偏航角速度陀螺仪
ADXRS642 Functional Block Diagram ADXRS642 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADXRS642

ADXRS642分线板

产品详情

EVAL-ADXL642Z是一款简单的分线板,支持快速评估角速率传感器(陀螺仪)ADXRS642的性能。 ADXRS642是一款高性能模拟输出陀螺仪,可进行偏航角速度检测,具有出色的振动和线性加速度抑制特性。 该分线板的尺寸很小,可以轻松将陀螺仪安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和陀螺仪的性能影响极小。 该板搭载所有必需的无源元件,详见下面用户指南中的说明。 本页提供EVAL-ADXRS642Z的所有相关信息,包括文档、报价和订购信息。

EVAL-ADXRS642
ADXRS642分线板
ADXRS642 Evaluation Board ADXRS642 Evaluation Board ADXRS642 Evaluation Board

最新评论

近期浏览