ADXRS624

量产

±50°/s偏航角速度陀螺仪

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 输出与基准电源成比率
  • 5 V单电源供电
  • 105℃工作温度
  • 根据数字命令执行自测
  • 超小尺寸、重量轻(<0.15 cc、<0.5克)
  • 温度传感器输出
  • 符合RoHS标准
  • 通过汽车应用认证

ADXRS624
±50°/s偏航角速度陀螺仪
ADXRS624 Functional Block Diagram ADXRS624 Pin Configuration
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
EVAL-ADXRS624
ADXRS624 EvaluationADXRS624评估板

最新评论

近期浏览