ADXRS620

不推荐用于新设计

±300°/s偏航角速度陀螺仪

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 输出为基准电源的比率
  • 5 V 单电源供电
  • 工作温度达105°C
  • 根据数字命令执行自测
  • 超小尺寸、重量轻(< 0.15 cc、< 0.5 克)
  • 温度传感器输出
  • 符合RoHS标准

ADXRS620
±300°/s偏航角速度陀螺仪
ADXRS620 Functional Block Diagram ADXRS620 Pin Configuration
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
EVAL-ADXRS620
ADXRS620评估板

最新评论

近期浏览