ADXL001

过期

高性能、宽带宽、iMEMS®加速计

Viewing:

概述

  • 高性能加速计
  • 宽检测范围:±70g,±250g,±500g
  • 高线性度:0.2%满量程
  • 灵敏轴位于芯片平面内
  • 全差分信号处理
    抗电磁干扰(EMI)与射频干扰(RFI)
  • 完全的机电自检
  • 在不同的电源电压下,输出信号的比例系数不同
  • 低功耗:3.5mA(典型值)
  • 5mm LCC陶瓷封装
ADXL001
高性能、宽带宽、iMEMS®加速计
ADXL001-fbl ADXL001-pc
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
eval board
EVAL-ADXL001

DXL001分线板

产品详情

EVAL-ADXL001Z是一款简单的分线板,支持快速评估加速度计ADXL001的性能。ADXL001是一款单轴、宽带、模拟输出加速度计。有三种测量范围可供选用:+/-70g、+/-250g和+/-500g。EVAL-ADXL001Z的尺寸很小(1" x 1"),可以轻松将加速度计安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和加速度计的性能影响极小。本页提供EVAL-ADXL001Z的所有相关信息,包括文档、报价和订购信息。

EVAL-ADXL001
DXL001分线板

最新评论

近期浏览