在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADUM5240
量产双通道隔离器,集成采用isoPower®技术的DC/DC转换器,提供50 MW隔离功率(2/0通道方向性)
- 产品模型
- 2
概述
- 集成隔离式DC/DC转换器
- 5 V/10 mA稳压输出
- 两个DC至1 Mbps (NRZ)信号隔离通道
- 8引脚窄体SOIC封装
- 精密定时标准
- 工作温度最高可达:105℃
- 精密定时特性
脉冲宽度失真:3 ns(最大值)
通道间匹配:3 ns(最大值)
传播延迟:70 ns(最大值) - 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- UL 认证:1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
- CSA 元件验收通知#5A
- VDE 合格证书
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):
2006-12
VIORM = 560 V 峰值
ADuM524x均为集成isoPower 隔离电源的双通道数字隔离器。芯片级DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler® 技术,5 V电压时可提供最高50 mW稳压隔离功率,因而在低功耗隔离设计中,无需另外使用隔离式DC-DC转换器。利用ADI公司的芯片级变压器iCoupler 技术,能够隔离逻辑信号及DC-DC转换器,因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM524x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置,输入工作电压为5 V。ADuM524x系列可以与其它 iCoupler 产品配合使用,以实现更多的通道数。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 5
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM5240ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM5240ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 7, 2025 - 25_0066 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolator Products with DC-to-DC Converters |
||
| ADUM5240ARZ | 量产 | |
| ADUM5240ARZ-RL7 | 量产 | |
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM5240ARZ | 量产 | |
| ADUM5240ARZ-RL7 | 量产 | |
|
6月 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM5240ARZ | 量产 | |
| ADUM5240ARZ-RL7 | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM5240ARZ | 量产 | |
| ADUM5240ARZ-RL7 | 量产 | |
|
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| ADUM5240ARZ | 量产 | |
| ADUM5240ARZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM5240的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论