ADUM1240

推荐用于新设计

微功耗双通道数字隔离器,默认高电平(2/0通道方向性)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低功耗:
    工作电压:3.3 V
    6 μA(每通道静态电流,使能刷新)
    0.3 μA(每通道静态电流,禁用刷新)
  • 148 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 工作电压:2.5 V
    3 μA(每通道静态电流,使能刷新)
    0.1 μA(每通道静态电流,使能刷新)
  • 116 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 8引脚小型SOIC封装
  • 双向通信
  • CSA元件验收通知#5A(申请中)
  • 数据速率最高可达2 Mbps (NRZ)
  • 工作温度最高可达: 125°C
  • 提供四通道产品
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADUM1240
微功耗双通道数字隔离器,默认高电平(2/0通道方向性)
ADuM124x Functional Block Diagram ADuM1240/ADuM1245 Pin Configuration
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
ADUM1240 IBIS Models 2


评估套件

eval board
EVAL-ADUM1241

ADuM124x 评估板

产品详情

EVAL-ADuM1241EBZ支持超低功耗、双通道iCoupler?隔离器ADuM1240ARSZ、ADuM1241ARSZ、ADuM1245ARSZ和ADuM1246ARSZ。该评估板提供JEDEC标准20引脚SSOP焊盘布局,支持信号分配、回送和以VDDx或GNDx为参考的负载,以及较优旁路电容。信号源可连接至电路板,也可通过边缘安装型SMA连接器(单独出售)或端子板连接电路板,实现电源连接。电路板集成200密耳接头位置,可兼容Tektronix有源探头。

该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板较佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。该板没有其他抗电磁辐射或削减噪声的设计特性。在极高的工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考 AN-1109 应用笔记,了解其他电路板布局技巧。

EVAL-ADUM1241
ADuM124x 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1240的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览