ADUC7033

不推荐用于新设计

车用集成精密电池传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高精度ADC
  • 双通道、同步采样、16位Σ-Δ型ADC
  • 可编程ADC吞吐量:1 Hz至8 kHz
  • 片内5 ppm/°C基准电压源
  • 电流通道 - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 电压通道 - 缓冲、片内衰减器,适用于12V电池输入
  • 温度通道
    外部和片内温度传感器方案
  • 微控制器 - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

ADUC7033
车用集成精密电池传感器
ADuC7033 Functional Block Diagram ADuC7033 Pin Configuration
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
Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUC7033的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览