ADSP-2186

不推荐用于新设计

16位、40 MIPS、5v,2个串行端口,主机端口,40 KB RAM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 指令周期时间:25 ns(40 MIPS持续性能)
  • 单循环指令执行
  • 兼容ADSP-2100系列代码,支持指令集扩展
  • 40K字节片内RAM,配置为8K字片内程序存储器RAM和8K字片内数据存储器RAM
  • 双用途程序存储器可同时存储指令和数据
  • 16位内部DMA端口,支持高速访问片内存储器(模式可选)
  • 4 MB字节存储器接口用于存储数据表和程序覆盖
  • 8位DMA-字节存储器,支持程序和数据存储器透明传递(模式可选)

ADSP-2186是一款单芯片微电脑产品,针对数字信号处理(DSP)以及其他高速数字处理应用进行了优化。

ADSP-2186将ADSP-2100系列的基础架构(三个计算单元、数据地址生成器和一个程序序列器)与两个串行端口、一个16位内部DMA端口、一个字节DMA端口、一个可编程计时器、标志I/O、广泛的中断功能及片内程序和数据存储器完美地结合起来。

ADSP-2186集成40K字节的片内存储器,其配置为8K字(24位)程序RAM和8K字(16位)数据RAM。同时配有省电电路,以满足采用电池供电的便携式设备的低功耗需求。ADSP-2186采用100引脚LQFP封装。

ADSP-2186
16位、40 MIPS、5v,2个串行端口,主机端口,40 KB RAM
ADSP-2186 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 51

技术文章 2

处理器手册 4

软件手册 5

仿真器使用手册 1

集成电路异常 1

旧模拟器手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

Designing with BGA

Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages

打开工具

ADSP-21xx Processors: Software and Tools

打开工具

评估套件

eval board
218X-EMULATOR

用于ADSP-218x处理器系列的EZ-ICE®串行仿真器

特性和优点

  • 支持ADI的ADSP-218x系列处理器
  • 高速RS-232串行端口
  • 具有复位开关可及性的屏蔽外壳
  • I/O电压设置确认LED
  • 支持2.5、3.3和5.0 V DSP
  • CE认证


产品详情

EZ-ICE®串行仿真器系统通过为目标系统中的观察、调试和测试活动提供受控环境,为ADSP-218x系列处理器提供先进的仿真。 EZ-ICE通过仿真接口端口直接连接至目标处理器。 它具有易用性、全速仿真和屏蔽板,可确保您的设计过程顺利进行。
 

用于ADSP-218x EZ-ICE的调试器采用ADI公司的VisualDSP++开发环境。 所有软件单独出售。

 

产品型号
ADDS-218X-ICE-2.5V

 

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD免费(262-5643)
联系支持中心

 

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商


eval board
EVAL-2189-EZKIT

EZ-KIT Lite Evaluation Kit for ADSP-218x Processor

特性和优点

  • ADSP-2189M DSP
  • Supports ADSP-218x DSP family
  • RS-232 interface port
  • 2Mbit or greater boot protected flash PROM
  • Expansion capabilities
  • Evaluation suite of VisualDSP++
  • Support for 2.5 and 3.3 I/O selectable
  • AD 73322 codec
  • CE certified

产品详情

The ADSP-2189M EZ-KIT Lite provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the powerful ADSP-218x DSP family architecture. The ADSP-2189M EZ-KIT Lite includes a stand-alone ADSP-2189M DSP board and fundamental code generation debug software. With this EZ-KIT Lite, users can learn about DSP hardware and software development and evaluate potential applications of the ADSP-218X M family of DSPs. The ADSP-2189M EZ-KIT Lite provides an evaluation suite of the VisualDSP++ development environment with the C compiler, assembler, and linker. All software tools are limited to use with the EZ-KIT Lite product.


Demonstration programs shipped with this EZ-KIT Lite system include common signal processing algorithms such as convolution and Fibonacci calculations. Programs that demonstrate the use of the hardware features of the ADSP-2189M are provided including interrupts, overlays, timers and the on-board codec.


Part Number
ADZS-2189M-EZLITE


Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

218X-EMULATOR
用于ADSP-218x处理器系列的EZ-ICE®串行仿真器
EVAL-2189-EZKIT
EZ-KIT Lite Evaluation Kit for ADSP-218x Processor

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2186的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览