概览

优势和特点

  • 支持ADI的ADSP-218x系列处理器
  • 高速RS-232串行端口
  • 具有复位开关可及性的屏蔽外壳
  • I/O电压设置确认LED
  • 支持2.5、3.3和5.0 V DSP
  • CE认证


产品详情

EZ-ICE®串行仿真器系统通过为目标系统中的观察、调试和测试活动提供受控环境,为ADSP-218x系列处理器提供先进的仿真。 EZ-ICE通过仿真接口端口直接连接至目标处理器。 它具有易用性、全速仿真和屏蔽板,可确保您的设计过程顺利进行。
 

用于ADSP-218x EZ-ICE的调试器采用ADI公司的VisualDSP++开发环境。 所有软件单独出售。

 

产品型号
ADDS-218X-ICE-2.5V

 

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD免费(262-5643)
联系支持中心

 

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商。


相关产品

包装内含

  • 218x EZ-ICE emulator
  • 7 volt power supply
  • 9pin to 25pin adaptor

系统需求

  • Windows® 9x/NT 4.0 Windows 2000, ME and XP
  • Intel Pentium® processor 166 MGHz or faster
  • 32 MB RAM and 200 MB available hard disk space
  • One RS-232 compatible serial port
  • VisualDSP++ 3.5

软件

软件开发工具

用于ADSP-21xx处理器的VisualDSP++是一种易于安装、易于使用的集成软件开发与调试环境(IDDE),支持通过单一界面高效管理项目的全过程。

硬件 (1)

仿真器硬件