ADIS16227

过期

数字三轴振动传感器,集成FFT分析和存储系统

Viewing:

概述

  • 频域三轴振动传感器
  • 数字加速度数据,± 70 g 测量范围
    数字范围设置:1g,5g,20g,70 g
  • 采样速率:100.2 kHz,4种抽取滤波器设置
  • 针对所有三轴(x, y, z)的512点实值FFT
    窗口选项:矩形、Hanning、平顶
    可编程FFT求均值功能,多达256个均值
  • 存储系统:关于所有三轴(x, y, z)的16个FFT记录
  • 可编程报警、6个频段
  • 2级报警和故障定义设置
    可调响应延迟可减少误报
  • 触发模式:SPI命令、定时器、外部触发器
  • 为选定的滤波器设置提供多记录捕获
  • 自动捕获模式支持时域数据校正
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16227 iSensor® 是一款完整的振动检测系统,集宽带宽、三轴加速度检测与先进的时域和频域信号处理于一体。时域信号处理包括可编程抽取滤波器和可选的窗函数。频域处理包括针对各轴的512点实值FFT和FFT求均值功能,后一功能可减少噪底变化,从而提高分辨率。通过可存储16条记录的FFT存储系统,用户可以追踪长时间变化,并利用多个抽取滤波器设置捕获FFT。

22 kHz传感器谐振和100.2 kSPS采样速率提供频率响应,适合机器健康状况检测应用。铝芯可实现与MEMS加速度传感器的出色机械耦合。在所有操作中,均由内部时钟驱动数据采样和信号处理系统,无需外部时钟源。数据捕获功能具有三种模式,提供多个选项,以满足不同应用的需要。

利用SPI和缓冲结构可以方便地访问宽带宽传感器数据。ADIS16227还提供数字温度传感器和数字电源测量功能。

ADIS16227采用15 mm × 15 mm × 15 mm模块封装,配有用于10-32UNF螺栓安装的螺纹孔。灵活的双排、1 mm、14引脚连接器可实现简单易行的用户接口和安装。ADIS16227与 ADIS16223尺寸兼容且引脚兼容。工作温度范围为−40°C至+125°C。

应用

  • 振动分析
  • 状态监控
  • 机械健康状况
  • 仪器仪表、诊断
  • 安全关断检测

ADIS16227
数字三轴振动传感器,集成FFT分析和存储系统
ADIS16227-FBL ADIS16227-PC
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
eval board
ADIS16ACL2/PCBZ

ADIS16ACL2分线板

特性和优点

  • ADIS16223和ADIS16227的对接连接器
  • 标准(1mm、16引脚)扁平电缆接口,用于轻松连接单独的嵌入式处理器板
  • 接口与EVAL-ADIS2平台兼容

产品详情

ADIS16ACL2/PCBZ
ADIS16ACL2分线板
ADIS16ACL2-PCBZANGLE-web ADIS16ACL2-PCBZBOTTOM-web ADIS16ACL2-PCBZTOP-web

最新评论

近期浏览