AD9874

量产

低功耗中频数字化子系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 输入频率:10至300 MHz
  • 基带(I/Q)数字输出
  • 电源电压:2.7 V至3.6 V
  • 输出信号带宽:10至270 KHz
  • 单边带噪声系数(SSB NF):8 dB
  • 三阶交调截点(IIP3):+1 dBm(典型值,最大偏置)
  • 动态范围:95 dB(12 dB连续AGC范围使能时)
  • 中频输入:-18 dBm或-30 dBm(最大值,AGC禁用)
  • LO和时钟采样频率合成器
  • 可编程抽取系数、输出格式、AGC和频率合成器设置

AD9874是一款通用中频子系统,可对带宽最高至270 kHz的低电平10至300 MHz中频输入信号进行数字处理。AD9874的信号链包括一个低噪声放大器、混频器、一个带通Σ-Δ型模数转换器以及一个具有可编程抽取系数的抽取滤波器。自动增益控制(AGC)电路提供12 dB的连续增益调整。

高动态范围和带通Σ-Δ型转换器内在的抗混叠功能,使该器件能处理比目标信号强度高达95 dB的阻塞信号。除串行外设接口端口外,辅助模块还包括时钟和LO频率合成器。

通过SPI端口可对AD9874的许多参数进行编程,因此该器件可针对特定应用进行优化。可编程参数包括:频率合成器分频比率、AGC衰减和上升/延迟时间、接收信号强度水平、抽取系数、输出数据格式、16 dB衰减器以及所选的偏置电流。LNA和混频器的偏置电流可以进一步降低,但电池供电应用的性能也会随之降低。

应用

  • 多模式窄带无线电产品
    模拟/数字UHF/VHF FDMA接收机
    TETRA、APCO25、GSM/EDGE
  • 便携式和移动无线电产品
  • 基站应用
  • SATCOM终端

AD9874
低功耗中频数字化子系统
AD9874 Functional Block Diagram
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
eval board
EVAL-AD9864-AD9874

AD9864和AD9874评估板

产品详情

AD9864/AD9874-EBZ评估板及其附带软件用于简单评估高度集成的IC。 AD9864和AD9874均为通用IF子系统,可对信号带宽范围为6.8 kHz至270 kHz的低电平10 MHz-300 MHz IF输入进行数字化处理。 AD9864/AD9874-EBZ设计灵活,允许用户针对不同的潜在应用对其配置。 在IF输入信号路径中,器件焊盘可用于实现不同的IF阻抗匹配网络。 LO和CLK信号可以从片上VCO电路外部施加或内部获得。 片内LO和CLK频率合成器的基准电压源可以通过外部FREF输入或片上26 MHz晶振(XO)施加。


评估板旨在与ADI高速转换器评估平台(HSC-ADC-EVALCZ)接口,以便实现数据采集和控制,但可以通过通用连接器与其他FPGA、DSP或微控制器开发平台轻松接口。 简单的软件SPI控制GUI可轻松配置AD9864/AD9874。 ADI VisualAnalog软件用于实时数据分析。


EVAL-AD9864-AD9874
AD9864和AD9874评估板
AD9864/AD9874 Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9874的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览