概览
产品详情
AD9864/AD9874-EBZ评估板及其附带软件用于简单评估高度集成的IC。 AD9864和AD9874均为通用IF子系统,可对信号带宽范围为6.8 kHz至270 kHz的低电平10 MHz-300 MHz IF输入进行数字化处理。 AD9864/AD9874-EBZ设计灵活,允许用户针对不同的潜在应用对其配置。 在IF输入信号路径中,器件焊盘可用于实现不同的IF阻抗匹配网络。 LO和CLK信号可以从片上VCO电路外部施加或内部获得。 片内LO和CLK频率合成器的基准电压源可以通过外部FREF输入或片上26 MHz晶振(XO)施加。
评估板旨在与ADI高速转换器评估平台(HSC-ADC-EVALCZ)接口,以便实现数据采集和控制,但可以通过通用连接器与其他FPGA、DSP或微控制器开发平台轻松接口。 简单的软件SPI控制GUI可轻松配置AD9864/AD9874。 ADI VisualAnalog软件用于实时数据分析。
文档
-
AD9864/AD9874: Design Tools and Demo/Evaluation Platform2015/12/21WIKI