AD9576

推荐用于新设计

双通道PLL、异步时钟发生器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单通道、低相位噪声、完全集成的VCO/小数N分频PLL内核
    • VCO范围:2375 MHz至2725 MHz
    • 集成环路滤波器(需要单个外部电容)
    • 2路差分、XTAL或单端参考输入
    • 参考监控功能
    • 自动冗余XTAL切换
    • 最小瞬态、平滑切换
    • 典型RMS抖动
      • <0.3 ps(12 kHz至20 MHz,整数N分频转换)
      • <0.5 ps(12 kHz至20 MHz,小数N分频转换)
    • 输入频率
      • 8 kHz、1.544 MHz、2.048 MHz和10 MHz至325 MHz
    • 通过引脚短接实现预设频率转换(PPRx)
      • 采用25 MHz输入参考
        • 24.576 MHz、25 MHz、33.33 MHz、50 MHz、70.656 MHz、100 MHz、125 MHz、148.5 MHz、156.25 MHz、161.1328 MHz、312.5 MHz、322.2656 MHz、625 MHz或644.5313 MHz
      • 采用19.44 MHz输入参考
        • 50 MHz、100 MHz、125 MHz、156.25 MHz、161.1328 MHz或644.5313 MHz
      • 采用30.72 MHz输入参考
        • 25 MHz、50 MHz、100 MHz、125 MHz或156.25 MHz
  • 单通道、完全集成的通用型VCO/整数N分频PLL内核
    • VCO范围:750 MHz至825 MHz
    • 集成环路滤波器
    • 独立重复参考输入或采用小数N分频PLL有效参考输入工作
    • 输入频率:25 MHz
    • 通过引脚短接实现预设频率转换(PPRx)
      • 25 MHz、33.33 MHz、50 MHz、66.67 MHz、100 MHz、133.33 MHz、200 MHz或400 MHz
    • 多达3路基准时钟输出
  • 11对可配置差分输出
    • 输出驱动格式
      • 3路输出:HSTL、LVDS、HCSL、1.8 V CMOS、2.5 V/3.3 V CMOS
      • 8路输出:HSTL、LVDS或1.8 V CMOS
  • 2.5 V或3.3 V单电源供电

AD9576具有多路输出时钟发生器功能,内置两个具有灵活频率转换功能的专用锁相环(PLL)内核,经过优化可用作整个系统的稳定异步时钟源,通过监控冗余晶体(XTAL)输入并实现这些输入之间的自动切换,可在频率容差范围内延长工作寿命,同时将开关感应瞬变降至低点。小数N分频PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器产品系列,确保实现较高的网络性能,而整数N分频PLL提供通用型时钟,可用作CPU和现场可编程门阵列(FPGA)参考时钟。

AD9576利用引脚短接为其11路输出时钟在众多可用上电就绪配置中进行选择,只需将外部上拉或下拉电阻连接到适当的引脚编程读取器引脚(PPRx)即可。通过这些引脚可以控制内部分频器,以建立所需的频率转换、时钟输出功能和输入参考功能。这些参数还可以通过串行端口接口(SPI)进行手动配置。

AD9576采用64引脚、9 mm × 9 mm LFCSP封装,只需2.5 V或3.3 V单电源供电。工作温度范围为−40°C至+85°C。

每个OUTx输出都是差分输出,并包含两个引脚:OUTx和OUTx。为简单起见,术语OUTx是指包含这两个引脚的功能输出模块。

应用

  • 以太网线路卡、交换机和路由器
  • 基带单元
  • SATA和PCI Express
  • 低抖动、低相位噪声时钟产生
  • 异步时钟产生

AD9576

双通道PLL、异步时钟发生器

AD9576 Functional Block Diagram AD9576 Pin Configuration
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
IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9576

AD9576评估板

特性和优点

  • 采用6V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
  • 8个交流耦合单端(差分信号通过巴伦重新组合)输出SMA连接器,实现HSTL或LVDS端接
  • 3个交流耦合差分输出SMA连接器,实现CMOS端接
  • 3个可配置参考输入,在单端至差分参考输入SMA连接器、25 MHz板载XTAL或25 MHz板载XO之间可选。
  • 引脚可编程的上电就绪可配置性
  • 状态LED
  • 通过USB接口连接PC
  • 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面(通过ACE插入式模块)

产品详情

AD9576评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9576双通道、上电就绪时钟发生器的全部特性。

EVAL-AD9576
AD9576评估板
AD9576_PCBZ_ANGLE-web AD9576_PCBZ_BOTTOM-web AD9576_PCBZ_TOP-web

最新评论

近期浏览