AD9280

量产

完整8位、32 MSPS AD

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 与AD876-8引脚兼容
  • 功耗:95 mW(3 V电源)
  • 工作电压范围:+2.7V至+5.5V
  • 微分非线性(DNL)误差:0.2 LSB
  • 省电(休眠)模式
  • 三态输出
  • 超量程指示
  • 内置钳位功能(直流复位)
  • 可调片内基准电压
  • IF欠采样至135 MHz
AD9280
完整8位、32 MSPS AD
AD9280 Functional Block Diagram
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
Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

最新评论

近期浏览