AD9244

量产

14位、40/65 MSPS IF采样模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低功耗:
    - 590 mW(65 MSPS,Fin至Nyquist频率)
    - 340 mW(40 MSPS,Fin至Nyquist频率)
  • 片内基准电压源和采样保持
  • 750 MHz模拟输入带宽
  • 信噪比(SNR):73 dBc(至Nyquist频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    86 dBc(至Nyquist频率)
  • 微分非线性(DNL):±0.7 LSB
  • 保证整个工作温度范围内无失码
  • 差分模拟输入范围:1 Vpp至2 Vpp
  • +5.0 V单模拟电源,3/5 V驱动器电源
  • 超量程指示
  • 数据输出格式:二进制或二进制补码
  • 48-LQFP封装


AD9244是一款单芯片、14位、65 MSPS模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电,内置一个片内高性能采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在65 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。


AD9244具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。


采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。


AD9244采用先进的CMOS工艺制造,提供48引脚表面贴装塑料封装(48-LQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。



AD9244
14位、40/65 MSPS IF采样模数转换器
AD9244 Functional Block Diagram AD9244 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 15

技术文章 6

评估设计文件 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

AD9244 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

AD9244 IBIS Models 1


评估套件

EVAL-AD9244

AD9244 评估板

特性和优点

  • Buffer memory board for capturing digital data used with high speed ADC evaluation boards to simplify evaluation
  • 32 kB FIFO depth at 133 MSPS (upgradable)
  • Measures performance with ADC Analyzer™
    Real-time FFT and time domain analysis
    Analyze SNR, SINAD, SFDR, and harmonics
  • Simple USB port interface (2.0)
  • Supporting ADCs with serial port interfaces (SPI)
  • On-board regulator circuit, no power supply required 6 V, 2 A switching power supply included
  • Compatible with Windows 98 (2nd ed.), Windows 2000, Windows ME, and Windows XP

产品详情

本页提供AD9244的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9244
AD9244 评估板

最新评论

近期浏览