eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD9240

最后购买期限

完整14位、10 MSPS单芯片ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗:285 mW
  • +5 V单电源
  • 积分非线性误差:2.5 LSB
  • 微分非线性误差:0.6 LSB
  • 折合到输入端噪声:0.36 LSB
  • 片内采样保持放大器和基准电压源
  • 信纳比:77.5 dB
  • 无杂散动态范围:90 dB
  • 超量程指示
  • 数据输出格式:标准二进制
  • 44引脚MQFP封装


AD9240
完整14位、10 MSPS单芯片ADC
AD9240 Functional Block Diagram
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
工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

最新评论

近期浏览