AD9225
量产12位、25 MSPS单芯片ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 低功耗:280 mW
- +5V单电源
- 保证无失码
- 微分非线性(DNL)误差:±0.4 LSB
- 片内采样保持放大器和基准电压源
- 信噪比(SNR):71 dB
- 无杂散动态范围(SFDR):-85 dB
- 超量程指示
- 数据输出格式:标准二进制
- 28引脚SOIC封装
- 28引脚SSOP封装
- 与3 V逻辑兼容
AD9225是一款单芯片、12位、25 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内高性能采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在25 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 3
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9225ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9225ARSZRL | 28-Lead SSOP | ||
| AD9225ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD9225ARZRL | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD9225ARSZ | 量产 | |
| AD9225ARSZRL | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD9225ARSZ | 量产 | |
| AD9225ARSZRL | 量产 | |
| AD9225ARZ | 量产 | |
| AD9225ARZRL | 量产 | |
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD9225ARZ | 量产 | |
| AD9225ARZRL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD9225ARZ | 量产 | |
| AD9225ARZRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9225的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论