AD9214

量产

10 位、65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS 3 V 模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • SNR = 57 dB(39 MHz模拟输入,–0.5 dBFS时)
  • 低功耗
  • 190 mW (65 MSPS)
  • 285 mW (105 MSPS)
  • 30 mW(关断模式)
  • 模拟带宽:300 MHz
  • 片内基准电压源和采样/保持
  • 模拟输入范围选项:1 V p-p或2 V p-p
  • 3.3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
  • 二进制补码或偏移二进制数据格式选项

AD9214是一款10位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品的转换速率可高达105 MSPS,在整个工作范围内具有杰出的动态性能。

该ADC只需一个3.3 V(2.7 V至3.6 V)单电源和一个编码时钟就能充分发挥工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V逻辑接口。

时钟输入为TTL/CMOS兼容。在关断状态下,功耗降至30 mW。通过增益选项支持1 V p-p或2 V p-p模拟信号输入摆幅。

AD9214采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚表贴塑料封装(28-SSOP),额定温度范围为-40℃至+85℃工业温度范围。

应用

  • 电池供电仪表
  • 手持式示波表
  • 低成本数字示波器
  • 超声设备
  • 电缆反转通路
  • 宽带无线
  • 住宅电力线网络

产品特色

  1. 高性能。
    出色的交流性能:65 MSPS至105 MSPS。SNR
    大于55 dB(典型值)且高达58 dB。
  2. 低功耗。
    AD9214在285 mW时的功耗为
    现有高速单芯片解决方案可用功率的一部分。在休眠
    模式下,功耗降至30 mW。
  3. 单电源。
    AD9214采用3 V单电源供电,简化了系统电源
    设计。它还具有单独的数字输出驱动器
    电源线以支持2.5 V逻辑系列。
  4. 小封装。
    AD9214采用小型28引脚表贴
    塑料封装(28-SSOP)。

AD9214
10 位、65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS 3 V 模数转换器
AD9214 Functional Block Diagram AD9214 Pin Configuration
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
Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9214 IBIS Model 1

AD9214 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

最新评论

近期浏览