AD9212
量产8路、10位、40 MSPS/65 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 一个封装中集成8个模数转换器(ADC)
- 功耗:每通道100 mW(65 MSPS)
- 信噪比(SNR):60.8 dB(至奈奎斯特频率)
- 有效位数(ENOB):9.8位
- 无杂散动态范围(SFDR):80 dBc(至Nyquist频率)
- 出色的线性度:
微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±0.4 LSB(典型值)
- 串行LVDS(ANSI-644,默认)
- 低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
- 数据时钟输出和帧时钟输出
- 325 MHz全功率模拟带宽
- 2 V p-p输入电压范围
- 1.8 V电源供电
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD9212是一款8路、10位、40 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合小封装尺寸极为重要的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL-/ CMOS-/LVDS-兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9212采用符合RoHS标准的64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 小尺寸:一个小型封装中集成8个ADC。
- 低功耗:每通道100 mW (65 MSPS)。
- 易于使用:数据时钟输出(DCO)的工作频率高达300 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
- 使用灵活:SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
- 引脚兼容系列产品,包括:AD9222(12位)和AD9252(14位)。
应用
- 医疗成像和无损超声检测
- 便携式超声和数字波束形成系统
- 正交无线电接收机
- 分集无线电接收机
- 磁带机
- 光纤网络连接
- 测试设备
数据手册, Rev. A, 12/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 13
技术文章 2
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9212ABCPZ-40 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9212ABCPZ-65 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 7, 2026 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
| AD9212ABCPZ-40 | 量产 | |
| AD9212ABCPZ-65 | 量产 | |
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9212ABCPZ-40 | 量产 | |
| AD9212ABCPZ-65 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具