AD9128
过期集成JESD204A串行接口的双通道、16位、1.25GSPS信号处理数模转换器
概述
AD9128是一款双通道、16-Bit、高动态范围数模转换器(DAC),提供1.25 GSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。它具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复合数字调制以及增益与失调补偿。数模转换器输出可以与ADI公司的ADL537x宽带QMOD系列产品模拟正交调制器无缝接口。
AD9128集成了4个高速串行数据线路,与CMOS或LVDS并行接口相比,可减少数模转换器和其数字配套芯片间的接口连接。串行接口能接收电压摆幅为200至700mVp-p的数据。接收机的典型接收均衡值为3 dB,可捕获FR4板上经由0至20 cm迹线发送的数据。AD9128还具有多芯片决定性延迟能力,允许多个双通道数模转换器互相对准。
串行端口接口提供对片内寄存器的读/写能力。满量程输出电流可以在8.5 mA至31 mA范围内进行编程。AD9128采用1.8 V和3.3 V供电轨供电。
应用
- 无线基础设施
- 发射分集
- 宽带通信:LMDS/MMDS、点对点
产品特色
- 小型封装,尺寸为8mm x 8mm
- 用于提供数据输入字宽度的引脚更少,仅4条JESD204A数据线
- 利用超低噪声与交调失真(IMD)特性,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量传输。
- 专有的DAC输出开关技术可增强动态性能。
推荐替代产品
双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9128的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论