AD7720
量产动态范围为90 dB的CMOS Σ-Δ调制器
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 主时钟频率:12.5 MHz
- 输入范围:0 V至+2.5 V或±1.25 V
- 单比特输出流
- 动态范围:90 dB
- AVDD,DVDD电源:+5 V ± 5%
- 2.5 V片内基准电压
- 28引脚TSSOP封装
AD7720是一款七阶Σ-Δ调制器,可将模拟输入信号转换为一个高速1比特数据流。该器件采用+5 V电源供电,接受以共模偏置电压为中心的0 V至+2.5 V或±1.25 V的差分输入电压。模拟输入由模拟调制器连续采样,因而无需外部采样保持电路。输入信息作为Ones密度包含在输出流中,通过适当的数字滤波器可重构原始信息。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7720BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7720BRUZ | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7720BRUZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具